DIN 6337 Pallovivut Teräs, mustattu

Pallovivut DIN 6337: Teräs, mustattu
Tyyppi: N - Kulmavipu kierteisellä reiällä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Virallisessa DIN-standardilehdessä määritellään lisäksi koot 200 - M24 / B24.

Tekninen eritelmä

Napa / akseli
Teräs

  • sorvattu
  • mustattu

allonupit DIN 319
Muovi, fenolihartsi (PF)
musta


RoHS

Piilota tekninen piirros
DIN 6337 Pallovivut, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

LKulmavipu sileällä reiällä, tol. H7
NKulmavipu kierteisellä reiällä
Näytä / piilota sarakkeet
l1d1
Kierre
d2 H7
Reikä
bd3d4d5d6h ≈l2
63M 8B 8121612,52083360
80M 10B 1014,520162094076
100M 12B 1218,5252025115095
125M 16B 16243225321563119
160M 20B 20304031401880152

Koonti ja hinta

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kytkentäreikä d2
Tyyppi


Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kytkentäreikä d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,74
plus ALV 1,28 €
brutto 8,02 €
Varastossa
Paino: 0,032 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
DIN 6337-63-M8-NDIN 6337-63-B8-LDIN 6337-80-M10-NDIN 6337-80-B10-LDIN 6337-100-M12-NDIN 6337-100-B12-LDIN 6337-125-M16-NDIN 6337-125-B16-LDIN 6337-160-M20-NDIN 6337-160-B20-L