GN 211 Säätövivut Teräs

Säätövivut GN 211: Teräs
Porakoodi: B - ilman uraa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Säätövipuja GN 211 voidaan käyttää yhdessä indeksointielementtien, kulmanrajoitusurien ja vastaavien kanssa niiden verrattain suuren keskiön läpimitan ansiosta.

Jousitappeja ja indeksitappeja voidaan käyttää indeksointielementteinä.

Tekninen eritelmä

Keskiö / Varret
Teräs
mustattu


Pallonupit DIN 319
Muovi, fenolihartsi (PF)
musta, kiiltävä viimeistely


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 211 Säätövivut, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9
Vneliöreiällä DIN 79
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Reikä H7
Neliöreikä H11
d3d4h1h2h3Pituus l ≈
50128201754582
551410251855296
6516123020560110
8020143524674138

Koonti ja hinta

Säätökahvan läpimitta d1
Porakoodi



d2
Säätökahvan läpimitta d1
Porakoodi



d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,37
plus ALV 2,35 €
brutto 14,72 €
Varastossa
Paino: 0,244 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
GN 211-50-B12GN 211-50-K12GN 211-50-V12GN 211-55-B14GN 211-55-K14GN 211-55-V14GN 211-65-B16GN 211-65-K16GN 211-65-V16GN 211-80-B20GN 211-80-K20GN 211-80-V20