JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2280 Pyöreät vesivaa’at säädettävä

Valokuva

GN 2280 Pyöreät vesivaa’at, säädettävät Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta
Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta
GN 2280 Pyöreät vesivaa’at, säädettävät Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta GN 2280 Pyöreät vesivaa’at, säädettävät Materiaali / Pinta: ALN - luonnonvärinen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pyöreitä vesivaakoja GN 2280 käytetään telineiden, koneiden, laitteiden, välineiden ja instrumenttien vaakasuoran asennon tarkistamiseen.

Asennuskierteen kompensointi 120º mahdollistaa vesivaa’an kohdistamisen asennuspintaan nähden. Säätölevyn pohjapinnassa oleva kohdistuskuula toimii kallistuspisteenä. Pulteille voidaan käyttää erityisiä kiristysmomentteja siten, että kupla sijoittuu merkintärenkaan sisäpuolelle, kun vaakasuora kohdistus on saavutettu.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Alumiini
luonnonvärinenALNALN
anodisoitu, mustaALSALS


Vesivaa’an elementti
Lasimuovirunko
Täyte
väritön läpinäkyväK


Valukomponentti
mineraalipohjainen


RoHS

Tilauksesta

Täyte vihreä läpinäkyvä
Muut herkkyydet
Kotelo messinkiä tai ruostumatonta terästä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2280 Pyöreät vesivaa’at, säädettävät luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Herkkyys

30Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4h1h2t
171213,2M 31314,75
201413M 314,5175
241615M 317205

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali / Pinta
ALN
ALS
Läpimitta d1
Täyte

Herkkyys

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,92
plus ALV 1,88 €
brutto 11,80 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90319000