JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2281 Pyöreät vesivaa’at asennettaviksi levyille ja koteloihin

Valokuva

GN 2281 Pyöreät vesivaa’at, asennettaviksi levyille ja koteloihin Pinta / Materiaali: ALS - anodisoitu, musta
Täyte: K - väritön läpinäkyvä
Tunnistenro.: 1 - ilman kontrastirengasta
Pinta / Materiaali: ALS - anodisoitu, musta
Täyte: K - väritön läpinäkyvä
Tunnistenro.: 1 - ilman kontrastirengasta
GN 2281 Pyöreät vesivaa’at, asennettaviksi levyille ja koteloihin Pinta / Materiaali: ALS - anodisoitu, musta
Täyte: K - väritön läpinäkyvä
Tunnistenro.: 1 - ilman kontrastirengasta GN 2281 Pyöreät vesivaa’at, asennettaviksi levyille ja koteloihin Pinta / Materiaali: KT - Muovi
Täyte: G - vihreä läpinäkyvä
Tunnistenro.: 1 - ilman kontrastirengasta GN 2281 Pyöreät vesivaa’at, asennettaviksi levyille ja koteloihin Pinta / Materiaali: KT - Muovi
Täyte: G - vihreä läpinäkyvä
Tunnistenro.: 2 - kontrastirenkaalla (vain versio KT mitoille d=12 ... 18) GN 2281 Pyöreät vesivaa’at, asennettaviksi levyille ja koteloihin Pinta / Materiaali: KT - Muovi
Täyte: K - väritön läpinäkyvä
Tunnistenro.: 1 - ilman kontrastirengasta GN 2281 Pyöreät vesivaa’at, asennettaviksi levyille ja koteloihin Pinta / Materiaali: KT - Muovi
Täyte: K - väritön läpinäkyvä
Tunnistenro.: 2 - kontrastirenkaalla (vain versio KT mitoille d=12 ... 18)

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lieriömäisen muotoilunsa ansiosta pyöreät vesivaa’at GN 2281 sopivat asennettaviksi levyille ja koteloihin, joissa niistä voidaan tarkistaa telineiden, koneiden ja laitteiden vaakasuora asento.

Pyöreitä vesivaakoja ei kohdisteta, toisin sanoen niissä ei ole viitettä vaa’an ulkopuoliseen ääriviivaan. Pystysuora asento täytyy varmistaa kohdistamalla rakenne-elementti, johon vaaka on sijoitettu.

ALS-version musta kotelo heijastuu kuplan reunaan, mikä parantaa sen luettavuutta merkittävästi. KT-versio on saatavissa ilmakuplan kotelon sisäpuolella sijaitsevalla kontrastirenkaalla (tunnistenumero 2), mikä myös lisää luettavuutta.

Vaihtoehtoisesti kontrastia voi parantaa asennusporareiän sisäpuolen tummalla pinnalla.

Tekninen eritelmä

  • Kotelo
    • Alumiini
      anodisoitu, mustaALSALS
      Tarkasteluikkuna, lasi

    • Muovi, valkoinenKTKT
      valkoinen
      Tarkasteluikkuna, läpinäkyvä


  • Täyte
    • väritön läpinäkyväK
    • vihreä läpinäkyväG
      (vain versiossa KT)

RoHS

Tilauksesta

Muut herkkyydet

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2281 Pyöreät vesivaa’at, asennettaviksi levyille ja koteloihin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Herkkyys

10Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm (vain versiossa ALS)
40Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm (vain versiossa KT)

Tunnistenro.

1ilman kontrastirengasta
2kontrastirenkaalla (vain versio KT mitoille d=12 ... 18)
Näytä / piilota sarakkeet
dh1h2
106,96
126,47
146,28
157,48
187,39

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pinta / Materiaali
ALS
KT
Läpimitta d
Täyte


Herkkyys


Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,07
plus ALV 1,72 €
brutto 10,79 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90319000
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
GN 2281-ALS-10-K-10-1GN 2281-KT-10-K-40-1GN 2281-KT-10-G-40-1GN 2281-ALS-12-K-10-1GN 2281-KT-12-K-40-1GN 2281-KT-12-G-40-1GN 2281-KT-12-K-40-2GN 2281-KT-12-G-40-2GN 2281-ALS-14-K-10-1GN 2281-KT-14-K-40-1GN 2281-KT-14-G-40-1GN 2281-KT-14-K-40-2GN 2281-KT-14-G-40-2GN 2281-ALS-15-K-10-1GN 2281-KT-15-K-40-1GN 2281-KT-15-G-40-1GN 2281-KT-15-K-40-2GN 2281-KT-15-G-40-2GN 2281-ALS-18-K-10-1GN 2281-KT-18-K-40-1GN 2281-KT-18-G-40-1GN 2281-KT-18-K-40-2GN 2281-KT-18-G-40-2