JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 321 Levykäsipyörät sileä, vanne kiillotettu

Valokuva

GN 321 Levykäsipyörät, sileä, vanne kiillotettu Porakoodi: K - uralla
Tyyppi: A - ilman kahvaa
Porakoodi: K - uralla
Tyyppi: A - ilman kahvaa
GN 321 Levykäsipyörät, sileä, vanne kiillotettu Porakoodi: K - uralla
Tyyppi: A - ilman kahvaa GN 321 Levykäsipyörät, sileä, vanne kiillotettu Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: A - ilman kahvaa GN 321 Levykäsipyörät, sileä, vanne kiillotettu Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla GN 321 Levykäsipyörät, sileä, vanne kiillotettu Porakoodi: K - uralla
Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Levykäsipyörissä GN 321 on upotetut kädensijat takaosassa.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne sorvattu

Vanne samankeskinen ja
kohtisuorassa reikään < 0,4


Pyörän runko

  • Vanne voimakkaasti kiillotettu
  • koneistamaton runko, matta sinkopuhdistettu

Pyörivät kahvat GN 798

  • Muovi, teknopolymeeri
    musta, matta
  • Kara terästä
    sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 321 Levykäsipyörät, sileä, vanne kiillotettu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi:

Bilman uraa
Kuralla

Tyyppi

Ailman kahvaa
Rpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
d3bl1l2l3rØ
Kahva
GN 798
801012261316264433,516
10010122814173058,542,518
12512143115183361,55422
14014163616,5193676,56124
16014163618203976,57124
20018204520,5244586,58925
25022264823285186,511325

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
26,58
plus ALV 5,05 €
brutto 31,63 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,77 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,456 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).