GN 526.8 Säätönupit asennonilmaisimille GN 000.8 / GN 000.3, muovi, holkki teräs

Säätönupit  GN 526.8: asennonilmaisimille GN 000.8 / GN 000.3, muovi, holkki teräs
Original design
code: IZN.60-GXX1/IZN.80-GXX2
Piilota tekninen piirros
GN 526.8 Säätönupit, muovi, asennonilmaisimille GN 000.8 / GN 000.3 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7d3d4bl1l2l3asennonilmaisimille
GN 000.8
Koko

GN 000.3
Koko
60B 102227382252,5642-
80B 12263340246066060

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Ulkoläpimitta d1
Reikäd2

Asennusjärjestys

  1. Asenna asennonilmaisin karaan ja kiinnitä se ruuvilla.

  2. Käännä kara aloitusasentoon (0-asento).

  3. Siirrä asennonilmaisin käsin 0-asentoon ennen sen asentamista.

  4. Asenna asennonilmaisin keskiön syvennykseen ja kiinnitä se ruuvilla. Älä käytä kiinnitykseen liiallista vääntömomenttia kotelon vääntymisen välttämiseksi!

  5. Pyöritä käsipyörää ja varmista, että karan aloituspiste on kohdistettu kahden osoittimen (Asennonilmaisimet GN 000.8 (Heilurijärjestelmä, analoginen ilmaisin)) ja vastaavasti osoittimen ja laskurin (Asennonilmaisimet GN 000.3 (Heilurijärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin)) 0-asentoon.
    Mikäli näin ei ole, ruuvia tulee löysätä ja asennonilmaisinta säätää. Kiristä sitten ruuvi uudelleen.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,59
plus ALV 2,77 €
brutto 17,36 €
Varastossa
ELESA Code: CE.30101
Kuvaus: IZN.60-GXX1-A10
Paino: 0,107 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 526.8-60-B10GN 526.8-80-B12