GN 881 Huohotinventtiilit Messinki

Huohotinventtiilit GN 881: Messinki

Tuotteen kuvaus

Kun taulukossa ilmoitettu avauspaine ylittyy, tiivisteellä varustetut GN 881 -huohotinventtiilit tuulettavat säiliön ja suojaavat sitä näin ollen liialliselta sisäpaineelta. Vihreä rengas ilmoittaa avauspaineen 200 mbar.

Normaalissa tilassa tiiviste sulkee säiliön ja estää näin lian tai pölyn pääsyn säiliöön.

Yllä olevassa kaaviossa on esitetty ilman poistuminen avauspaineen tekijänä.

Venttiilien vuototiiveys ja avauspaine tarkastetaan.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Venttiilin runko
MessinkiMS


Huohotinkorkki
Ruostumaton teräsM AISI 304


Tiivistealuslevy
Messinki
silikonikumipinnoitteella (VMQ)


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Tiiviste DIN 7603 A
Meltorauta 1.0338


lämpötilankestävyys -30 ºC - +200 ºC


RoHS

Tilauksesta

muut materiaalit
muilla avauspaineilla 50 mbar (keltainen rengas)
öljyn mittatikulla

Piilota tekninen piirros
GN 881 Huohotinventtiilit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d1Avauspaine
mbar ±20 %
d2d3e ≈l1l2l3avainväli A/F
M 12 x 1,5-200182023,58,511,524,522
M 14 x 1,5G 1/4200202023,58,511,524,522
M 16 x 1,5-200222023,58,511,524,522
-G 3/8200232023,58,511,524,522
M 18 x 1,5-200242023,58,511,524,522
M 20 x 1,5-2002620298,511,524,527
M 22 x 1,5-2002720298,511,524,527
-G 1/22002620298,511,524,527
M 24 x 1,5-200292032,58122530
M 26 x 1,5G 3/42003220348122532
M 30 x 1,5-2003620398122536
-G 12003920448122541

Koonti ja hinta

Taajakierre d1
Tuumakierre d1
Avauspaine
Venttiilin rungon materiaali

Huohottimen materiaali

Taajakierre d1
Tuumakierre d1
Avauspaine
Venttiilin rungon materiaali

Huohottimen materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,50
plus ALV 2,38 €
brutto 14,88 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,039 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84818079