GN 883 Huohotinventtiilit Messinki

Huohotinventtiilit GN 883: Messinki
Tyyppi: A - matala malli

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kun taulukossa ilmoitettu avauspaine ylittyy, GN 883 -huohotinventtiilit tuulettavat säiliön ja suojaavat sitä näin olleen liialliselta sisäpaineelta. Niillä on myös erittäin kompaktit mitat.

Koodaus (tyyppi A) tai värillinen rengas (tyyppi B) keltainen (20 - 80 mbar) tai vihreä (160 - 240 mbar) ilmoittavat erilaiset avauspaineiden luokitukset.

Yksinkertainen toimintaperiaate (painejousi / pallo) varmistaa pitkäaikaisen ja ongelmattoman käytön. Asennusasento on pystysuora.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Venttiilin runko
MessinkiMS


Kuula
Teräs AISI 5210


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Tiiviste DIN 7603 A
Meltorauta 1.0338
(d1 = M10 x 1: PA6)


Huohotin (tyyppi B)
Ruostumaton teräs AISI 304


lämpötilankestävyys -30 ºC - +200 ºC


RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430

Piilota tekninen piirros
GN 883 Huohotinventtiilit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Amatala malli
Bkorkea malli, ruostumattomalla teräskorkilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d1Avaus-
paine
mbar
min.



maks.
d2d3e1e2l1l2l3l4l5avainväli A/F
Tyyppi A

Tyyppi B
noin ilman-
pois-
to
Tyyppi A

l/min.
Tyyppi B
M 10 x 1-208014,512,51618,566871614171.21.8
M 10 x 1-16024014,512,51618,566871614171.21.8
M 12 x 1,5-20801812,519,518,56,567,5716,517171.21.8
M 12 x 1,5-1602401812,519,518,56,567,5716,517171.21.8
M 14 x 1,5G 1/420802012,519,518,56,567,57,516,517171.21.8
M 14 x 1,5G 1/41602402012,519,518,56,567,57,516,517171.21.8
M 16 x 1,5-20802212,525249117,57,516,522221.21.8
M 16 x 1,5-1602402212,525249117,57,516,522221.21.8
-G 3/820802312,525249117,57,516,522221.21.8
-G 3/81602402312,525249117,57,516,522221.21.8
-G 1/220802612,531298,511881727271.21.8
-G 1/21602402612,531298,511881727271.21.8
-G 3/420803212,537358,511881732321.21.8
-G 3/41602403212,537358,511881732321.21.8

Koonti ja hinta

Taajakierre d1
Tuumakierre d1
Avauspaine
Tyyppi


Materiaali

Taajakierre d1
Tuumakierre d1
Avauspaine
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,67
plus ALV 0,70 €
brutto 4,37 €
Varastossa
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84818079