JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 623 Säätökahvat Muovi

Valokuva

GN 623 Säätökahvat, muovi, holkki terästä Kannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, matta viimeistely
ELESA original design
code: ELC.
Kannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, matta viimeistely
GN 623 Säätökahvat, muovi, holkki terästä Kannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, matta viimeistely GN 623 Säätökahvat, muovi, holkki terästä Kannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, matta viimeistely GN 623 Säätökahvat, muovi, holkki terästä Kannen väri: DGN - vihreä, RAL 6017, matta viimeistely GN 623 Säätökahvat, muovi, holkki terästä Kannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely GN 623 Säätökahvat, muovi, holkki terästä Kannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely GN 623 Säätökahvat, muovi, holkki terästä Kannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely GN 623 Säätökahvat, muovi, holkki terästä Kannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely GN 623 Säätökahvat, muovi, holkki terästä Kannen väri: PGR - harmaa, nuolella, RAL 7035, matta viimeistely
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säätökahvojen GN 623 muotoilu ja käsittely noudattaa Ergostyle® -tuoteperheen vaatimuksia.

Kansi peittää kiinnityselementit (ks. esimerkki asentamisesta) sekä ulostyöntyvän tai sisäänvedetyn akselin.

Tekninen eritelmä

Muovi

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • mustanharmaa, matta, samantapainen kuin RAL 7021

Holkki
Teräs, mustattu


Suojakannen väri:
mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelyDSGDSG
oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyDORDOR
harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyDGRDGR
keltainen, RAL 1021, matta viimeistelyDGBDGB
sininen, RAL 5024, matta viimeistelyDBLDBL
punainen, RAL 3000, matta viimeistelyDRTDRT
vihreä, RAL 6017, matta viimeistelyDGNDGN
harmaa, nuolella, RAL 7035, matta viimeistelyPGRPGR


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 623 Säätökahvat, muovi, holkki terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla
Vneliöreiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Reikä H7
Neliöreikä H11
d3d4d5d6d7bh1h2h3h4h5h6klrst
3261522,5161042024352418232467124,39
37818262013,5523274228202,55268513,84,312,5
46122231,525,51762935543624283211017,56,515,5
54142636312183438603829,52,563914020,27,316

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Säätökahvan läpimitta d1
Porakoodi



d2
Kannen väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
PGR

Asennusesimerkit

Luonnos GN 623/.5 ura

GN 623 säätökahvat uralla kiinnitettynä / säätöjousi, jossa käytetään Aluslevyt upotuksella GN 184.

Luonnos GN 623/.5 kuula

Säätökahva GN 623 kuulalla ja jousinapsautusmekanismilla säätökulman indeksointiin, kiinnitetty ristitapilla. Ristitappi tulee kiinnittää 45 asteen kulmaan akseliin nähden. Nämä osat eivät sisälly toimitukseen ja ne tulee tilata erikseen. Lisätietoja pyynnöstä.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,15
plus ALV 0,98 €
brutto 6,13 €
Varastossa
Paino: 0,050 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit