GN 665 Maniglie ad arco Alluminio

Maniglie ad arco GN 665: Alluminio
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Specifiche

Maniglia ad arco
Alluminio
Rivestimento con polveri

  • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR

Elementi terminali
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Colore argento RAL 9006, finitura testurizzata


**Viti senza testa **
Acciaio, classe di resistenza a trazione 5.8
Zincato, passivato blu


Dadi esagonali ISO 4032-M8
Acciaio, zincato


Rondelle DIN 125
Acciaio, zincato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 665 Maniglie ad arco, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
b1l1 ±0,25ab2d -1l2l3l4l5
max.
263501714M 869526328189,5
264501714M 869632428189,5

Selezione e configurazione articolo

Larghezza maniglia b1
Lunghezza l1
Finitura
SR
SW
Larghezza maniglia b1
Lunghezza l1
Finitura
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
40,36
più IVA 7,67 €
lordo 48,03 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,48 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,620 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
GN 665-26-350-SWGN 665-26-350-SRGN 665-26-450-SWGN 665-26-450-SR