GN 10 Manivelles à 3 boules Acier

GN 10 Manivelles à 3 boules, acier

Description du produit

Les manivelles à 3 boules GN 10 permettent des réglages précis.

Les manivelles droites GN 510 et les manivelles équilibrées GN 112.1 constituent une alternative de conception moderne.

Spécifications

Corps
Acier

  • tourné
  • zingué, passivé bleu

Poignées bombées fixes DIN 39
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 10 Manivelles à 3 boules, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Favec poignée fixe
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
Alésage
d2d3d4d5h1h2Longueur l
100B 713161810133125
101B 815192013174028
102B 816202214174534
103B 101823251619,55041
104B 122026281821,55650

Configuration et prix

Taille Nr
Alésage d1
Type

Taille Nr
Alésage d1
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,62
plus TVA 2,59 €
brute 16,21 €
En stock
Poids: 0,060 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 10-100-B7-FGN 10-101-B8-FGN 10-102-B8-FGN 10-103-B10-FGN 10-104-B12-F

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.