GN 112.1 Manivelle équilibrée Zinc moulé sous pression

Manivelle équilibrée GN 112.1: Zinc moulé sous pression

Description du produit

Les manivelles équilibrées GN 112.1 permettent des réglages précis.

Elles sont reliées à un arbre au moyen d'un axe transversal. Pour simplifier l'installation, il y a un perçage centré des deux côtés.

Spécifications

Corps
Zinc moulé sous pression
plastifié
noir, finition texturée


Poignée tournante GN 598
Plastique, polypropylène (PP)

  • noir mat
  • Broche en acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Masquer schéma technique
GN 112.1 Manivelle équilibrée, zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d H7
Alésage borgne
bh1h2h3l2t
min.
Ø
Poignée
70S 8-171911,542,526,51218
80S 8-182112,552,5311221
90S 10-192313,552,535,51521
100S 10S 1220251467,5401723

Configuration et prix

Longueur de la manivelle droite l1
Alésage d
Longueur de la manivelle droite l1
Alésage d

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,43
plus TVA 1,60 €
brute 10,03 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,24 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,125 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
GN 112.1-70-S8GN 112.1-80-S8GN 112.1-90-S10GN 112.1-100-S10GN 112.1-100-S12