JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2282 Niveaux à visser pour montage avec vis

Photo

GN 2282 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Matériau/Finition: MSR - argenté, RAL 9006, finition texturée
N° d'identification: 1 - Regard de niveau, au-dessus
Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Matériau/Finition: MSR - argenté, RAL 9006, finition texturée
N° d'identification: 1 - Regard de niveau, au-dessus
GN 2282 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Matériau/Finition: MSR - argenté, RAL 9006, finition texturée
N° d'identification: 1 - Regard de niveau, au-dessus GN 2282 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Matériau/Finition: MSR - argenté, RAL 9006, finition texturée
N° d'identification: 2 - Regard de niveau, au-dessus - avant GN 2282 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Matériau/Finition: MSR - argenté, RAL 9006, finition texturée
N° d'identification: 3 - Regard de niveau, au-dessus - avant - arrière GN 2282 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Matériau/Finition: MSW - noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 3 - Regard de niveau, au-dessus - avant - arrière GN 2282 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Sensibilité: 6 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Matériau/Finition: MSR - argenté, RAL 9006, finition texturée
N° d'identification: 2 - Regard de niveau, au-dessus - avant GN 2282 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Sensibilité: 6 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Matériau/Finition: MSW - noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 1 - Regard de niveau, au-dessus GN 2282 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Sensibilité: 6 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Matériau/Finition: MSW - noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 3 - Regard de niveau, au-dessus - avant - arrière

Description du produit

Information

Les niveaux à visser GN 2282 sont utilisés pour vérifier la position horizontale des gabarits, des machines, des dispositifs, des appareils et des instruments.

Les niveaux à bulle s'alignent par rapport à la surface de référence finie de manière à ce que la bulle soit au milieu des traits de marquage une fois que la position horizontale de la surface de contact dans le sens longitudinal est atteinte.

Spécifications

Logement laiton
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeMSWMSW
argenté, RAL 9006, finition texturéeMSRMSR


Élément de niveau à alcool
Corps en verre plastique

Remplissage
vert transparentG


Composé de moulage
à base minérale


RoHS

Sur demande

Remplissage, transparent incolore
Autres sensibilités
Autres couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2282 Niveaux à visser, pour montage avec des vis schéma

Options d'article/Tableau

Sensibilité

6Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
50Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm

N° d'identification

1Regard de niveau, au-dessus
2Regard de niveau, au-dessus - avant
3Regard de niveau, au-dessus - avant - arrière
Afficher/Masquer colonnes
l1bdh1h2l2m
57124,51313745

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau/Finition
MSR
MSW
Longueur l1
Remplissage

Sensibilité


N° d'identification



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,19
plus TVA 1,75 €
brute 10,94 €
En stock
Poids: 0,013 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.