JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2283 Niveaux à visser pour montage avec vis

Photo

GN 2283 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Matériau/Finition: ALS - anodisée noire
Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Type: AV - aligné, installation par l'avant (non réglable)
Matériau/Finition: ALS - anodisée noire
Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Type: AV - aligné, installation par l'avant (non réglable)
GN 2283 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Matériau/Finition: ALS - anodisée noire
Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Type: AV - aligné, installation par l'avant (non réglable) GN 2283 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Matériau/Finition: ALN - anodisé, couleur naturelle
Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Type: AV - aligné, installation par l'avant (non réglable) GN 2283 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Matériau/Finition: ALS - anodisée noire
Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Type: JV - réglable, installation par l'avant GN 2283 Niveaux à visser, pour montage avec des vis Matériau/Finition: ALS - anodisée noire
Sensibilité: 6 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Type: AV - aligné, installation par l'avant (non réglable)

Description du produit

Information

Les niveaux à visser GN 2283 sont utilisés pour vérifier la position horizontale des gabarits, des machines, des dispositifs, des appareils et des instruments.

Les niveaux à bulle de type AV s'alignent par rapport à la surface de référence de manière à ce que la bulle soit au milieu des traits de marquage une fois que la position horizontale de la surface de contact est atteinte.

Les niveaux à alcool du type JV sont alignés lors de l'installation à l'aide des trous de fixation. Un guide d'alignement au bas sert de point de pivot. En serrant avec précaution, il est possible d'obtenir un alignement qui place la bulle entre les traits de marquage centraux.

Spécifications

Logement
Aluminium
anodisé, couleur naturelleALNALN
anodisée noireALSALS


Élément de niveau à alcool
Corps de l'indicateur


Remplissage
vert transparentG


Composé de moulage
à base minérale


RoHS

Sur demande

Remplissage, transparent incolore
autres sensibilités

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2283 Niveaux à visser, pour montage avec des vis schéma

Options d'article/Tableau

Sensibilité

6Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
50Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm

Type

AValigné, installation par l'avant (non réglable)
JVréglable, installation par l'avant

Remplissage

Gvert transparent
Afficher/Masquer colonnes
Longueur lbd1d2h1h2h3m
5415,53,46,314,511,3145

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau/Finition
ALN
ALS
Longueur l
Remplissage

Sensibilité


Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
32,29
plus TVA 6,14 €
brute 38,43 €
En stock
Poids: 0,025 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes