GN 2278 Niveaux à bulle Logement aluminium, pour insertion dans les trous d'alésage

Niveaux à bulle GN 2278: Logement aluminium, pour insertion dans les trous d'alésage
Matériau/Finition: ALS - anodisée, noire

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les niveaux à bulle GN 2278 sont utilisés pour vérifier la position horizontale des gabarits, des machines, des dispositifs, des appareils et des instruments.

Le logement est rainuré au niveau de son diamètre inférieur d3, ce qui facilite sa mise en place, p. ex. par collage.

Les niveaux à alcool s'alignent par rapport à la surface de contact de référence de manière à ce que la bulle soit à l'intérieur du cercle de marquage une fois que la position horizontale du plan inférieur est atteinte.

Spécifications

Logement
Aluminium

  • anodisé, couleur naturelleALNALN
  • anodisée, noireALSALS

Élément de niveau à alcool

  • Corps en verre plastique
  • Remplissage
    incolore-transparentK

Composé de moulage
à base minérale


RoHS

Sur demande

  • Remplissage, vert transparent
  • Autres sensibilités
  • Logement en laiton ou en inox
Masquer schéma technique
GN 2278 Niveaux à bulle, Logement aluminium, pour insertion dans les trous d'alésage schéma

Options d'article/Tableau

Sensibilité

30Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3 -0,2h1h2
201218108
251420129
3020281310

Configuration et prix

Matériau/Finition
ALN
ALS
Diamètre d1
Remplissage

Sensibilité

Matériau/Finition
ALN
ALS
Diamètre d1
Remplissage

Sensibilité

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,17
plus TVA 1,55 €
brute 9,72 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90319000
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
GN 2278-ALN-20-K-30GN 2278-ALS-20-K-30GN 2278-ALN-25-K-30GN 2278-ALS-25-K-30GN 2278-ALN-30-K-30GN 2278-ALS-30-K-30