JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Le lien que vous avez demandé n'est plus valide. Vous avez été automatiquement redirigé vers le nouveau lien.

GN 9190.1 Crampon latéraux Acier, avec filetage de serrage

Photo

GN 9190.1 Pince latéraux, acier, avec filetage de serrage Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: G - Course de serrage avec vis à bille orientable
Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: G - Course de serrage avec vis à bille orientable
GN 9190.1 Pince latéraux, acier, avec filetage de serrage Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: G - Course de serrage avec vis à bille orientable GN 9190.1 Pince latéraux, acier, avec filetage de serrage Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: K - Course de serrage avec manette indexable GN 9190.1 Pince latéraux, acier, avec filetage de serrage Type: P - Avec mâchoire de serrage prismatique
Codage: G - Course de serrage avec vis à bille orientable GN 9190.1 Pince latéraux, acier, avec filetage de serrage Type: P - Avec mâchoire de serrage prismatique
Codage: K - Course de serrage avec manette indexable

Description du produit

Information

Avec les crampons latéraux GN 9190.1, les pièces sont serrées avec une mâchoire de serrage pivotante. La force de serrage agit latéralement et par le haut pour tirer sur la pièce et la serrer contre des butées fixes et le plan de pose.

La course de serrage de la mâchoire de serrage dépend de la longueur du filetage de serrage d4. Lorsque la vis de fixation est dévissée, la mâchoire de serrage s’ouvre sous l’action du ressort. La faible hauteur totale des crampons latéraux permet d'usiner la pièce sur toute sa surface.

Les crampons latéraux peuvent être vissés directement, par ex. sur un plan de pose, ou fixés à des tables de machine avec des rainures en T. Ils peuvent également être montés dans n'importe quelle position perpendiculaire à la rainure en T à l'aide des blocs de support à créneaux GN 9190.3 qui sont disponibles comme accessoires.

Spécifications

Mécanismes de serrage
Acier

  • Cémentés
  • Noirci

Écrou pour rainure en T

  • Acier noir
  • Classe de résistance 10

Vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans creux DIN 912

  • Acier noir
  • Classe de résistance 12.9

Vis à bille orientable (codage G)

  • Acier noir
  • Bille durcie

Manette indexable (codage K)

  • Zinc moulé sous pression
    Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturée
  • Insert fileté
    Acier noir
    Bille durcie

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9190.1 Pince latéraux, acier, avec filetage de serrage schéma

Options d'article/Tableau

Type

EAvec mâchoire de serrage dentelée
PAvec mâchoire de serrage prismatique

Codage

GCourse de serrage avec vis à bille orientable
KCourse de serrage avec manette indexable
Afficher/Masquer colonnes
a
Largeur de la rainure
d1FS en kN
Force de serrage maxi
bd2d3
Mini

Maxi
d4h1
10M 87328,4426M 824
14M 12154812,5426M 1237
18M 1621,56816,5426M 1647
Afficher/Masquer colonnes
a
Largeur de la rainure
h2h3l1l2l3l4s
Course de serrage
Couple de serrage maxi
MA en Nm
102085228306333
1430117240447849
183513864156108720

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
a
d1
Type


Codage


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
149,81
plus TVA 28,46 €
brute 178,27 €
En stock
Poids: 0,276 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes