GN 608 Doigts d'indexage zinc moulé sous pression, sans position de repos

Doigts d'indexage GN 608: zinc moulé sous pression, sans position de repos
Masquer schéma technique
GN 608 Doigts d'indexage, zinc moulé sous pression, doigt en acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02 / -0,05
Alésage H7
l1b1b2d2 -0,02 / -0,1d3d4d5kl2l3  -0,15l4l5
Course
Charge du ressort en N ≈
Initiale


finale
Charge
axiale
en N
66401810254,38,330372,54,56925400
614401810254,38,330452,54,56925400
88462012315,310,434442,55,581326500
818462012315,310,434542,55,581326500

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Diamètre du boulon d1
Longueur l1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,80
plus TVA 1,29 €
brute 8,09 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,05 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,036 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
GN 608-6-6GN 608-6-14GN 608-8-8GN 608-8-18