GN 608 Indeksitapit sinkkivalu, ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 608: sinkkivalu, ilman lepoasentoa
Piilota tekninen piirros
GN 608 Indeksitapit, sinkkivalu, tappi terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02 / -0,05
Reikä H7
l1b1b2d2 -0,02 / -0,1d3d4d5kl2l3 -0,15l4l5
Isku
Jousikuorma N≈
alussa


lopussa
Aksiaalinen
kuorma
N
66401810254,38,330372,54,56925400
614401810254,38,330452,54,56925400
88462012315,310,434442,55,581326500
818462012315,310,434542,55,581326500

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Pultin läpimitta d1
Pituus l1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,80
plus ALV 1,29 €
brutto 8,09 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,05 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,036 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 608-6-6GN 608-6-14GN 608-8-8GN 608-8-18