GN 608 Pistoncini di posizionamento a molla lega di zinco pressofusa, senza posizione di arresto

Pistoncini di posizionamento a molla GN 608: lega di zinco pressofusa, senza posizione di arresto

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 608 si distinguono per le dimensioni ridotte.

Specifiche

Guida
Lega di zinco pressofusa
Zincato, passivato blu


Puntale
Acciaio
Punta temprata


Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Nero, finitura matt
  • Non rimovibile

Componenti singoli
Acciaio


RoHS

Accessorio

Bussole di posizionamento GN 412.2
Bussole di posizionamento GN 412.3 (con cono di entrata)

Nascondi disegno tecnico
GN 608 Pistoncini di posizionamento a molla, lega di zinco pressofusa, puntale in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02 / -0,05
Foro alesato H7
l1b1b2d2 -0,02 / -0,1d3d4d5kl2l3  -0,15l4l5
Corsa
Carico molla in N≈
iniziale


finale
Carico
della molla
in N
66401810254,38,330372,54,56925400
614401810254,38,330452,54,56925400
88462012315,310,434442,55,581326500
818462012315,310,434542,55,581326500

Selezione e configurazione articolo

Diametro puntale d1
Lunghezza l1
Diametro puntale d1
Lunghezza l1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,80
più IVA 1,29 €
lordo 8,09 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,05 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,036 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
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
GN 608-6-6GN 608-6-14GN 608-8-8GN 608-8-18