JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 787 Boulons en T

Photo

DIN 787 Boulons en T

Description du produit

Information

La norme officielle relative aux boulons en T DIN 787 répertorie également les tailles 5, 36, 42, 48 et 54.

Spécifications

Acier traité thermiquement

  • Classe 8.8 de résistance à la traction
  • forgé
  • noirci

Méplats des rainures fraisés


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 787 Boulons en T schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
-0,3 / -0,5dLongueur l - Longueur du filetage b
l - b

l - b

l - b

l - b
ekpour rainures en T DIN 650
6M 625 - 1540 - 28--10 -0,54 -0,56
8M 832 - 2250 - 35--13 -0,56 -0,58
10M 1040 - 3063 - 45100 - 60-15 -0,56 -0,510
12M 1250 - 3580 - 55125 - 75-18 -0,57 -0,512
14M 1250 - 3580 - 55125 - 75200 - 12022 -0,58 -0,514
18M 1663 - 45100 - 63160 - 100250 - 15028 -0,510 -0,518
22M 2080 - 55125 - 85200 - 125-35 -0,514 -0,522
28M 24100 - 70160 - 110250 - 150-44 -118 -128

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de l'écrou a
Filetage d
Longueur l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,57
plus TVA 1,06 €
brute 6,63 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.