DIN 787 Tassello per cave a T

Tassello per cave a T DIN 787:

Descrizione del prodotto

Il foglio di normalizzazione ufficiale per i tasselli per cave a T DIN 787 elenca anche le dimensioni 5, 36, 42, 48 e 54.

Specifiche

Acciaio sottoposto a trattamento termico

  • Classe 8.8
  • Forgiato
  • Brunito

Piani scanalature fresati


RoHS

Nascondi disegno tecnico
DIN 787 Tassello per cave a T disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
-0,3 / -0,5dLunghezza l - Lunghezza filettatura b
l - b

l - b

l - b

l - b
ekPer cave a T DIN 650
6M 625 - 1540 - 28--10 -0,54 -0,56
8M 832 - 2250 - 35--13 -0,56 -0,58
10M 1040 - 3063 - 45100 - 60-15 -0,56 -0,510
12M 1250 - 3580 - 55125 - 75-18 -0,57 -0,512
14M 1250 - 3580 - 55125 - 75200 - 12022 -0,58 -0,514
18M 1663 - 45100 - 63160 - 100250 - 15028 -0,510 -0,518
22M 2080 - 55125 - 85200 - 125-35 -0,514 -0,522
28M 24100 - 70160 - 110250 - 150-44 -118 -128

Selezione e configurazione articolo

Larghezza tassello a
Filettatura d
Lunghezza l
Larghezza tassello a
Filettatura d
Lunghezza l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,04
più IVA 1,15 €
lordo 7,19 €
In magazzino
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595