JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6379 Goujons pour tasseaux

Photo

DIN 6379 Goujons pour tasseaux

Description du produit

Information

Les goujons DIN 6379 sont principalement utilisés avec les tasseaux DIN 508, les écrous DIN 6330 et les rondelles DIN 6430 pour former une unité de serrage complète.

Spécifications

Acier traité thermiquement

  • M6 ... M12 : Classe 10.9 de résistance à la traction
  • M14 ... M24 : Classe 8.8 de résistance à la traction
  • noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6379 Goujons pour tasseaux schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur l - Longueur du filetage b1
l - b1


l - b1


l - b1


l - b1
b2d2
M 650 - 3080 - 50--95,3
M 840 - 2063 - 40100 - 63-117,1
M 1050 - 2580 - 50125 - 75200 - 125139
M 1250 - 2580 - 50125 - 75200 - 1251510,7
M 1463 - 32100 - 63160 - 100250 - 1601712,6
M 1663 - 32100 - 63160 - 100250 - 1601914,6
M 2080 - 32125 - 70200 - 125315 - 1902718,2
M 24100 - 50160 - 100250 - 160400 - 2503521,9

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Longueur l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,02
plus TVA 0,19 €
brute 1,21 €
En stock
Poids: 0,011 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.