DIN 787 T-uraruuvit

T-uraruuvit DIN 787:

Tuotteen kuvaus

Virallisessa standardilehdessä T-uraruuveille DIN 787 ilmoitetaan myös koot 5, 36, 42, 48 ja 54.

Tekninen eritelmä

Lämpökäsitelty teräs

  • Vetolujuusluokka 8.8
  • taottu
  • mustattu

Urat jyrsitty


RoHS

Piilota tekninen piirros
DIN 787 T-uraruuvit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
a -0,3 / -0,5dPituus l - Kierteen pituus b
l - b

l - b

l - b

l - b
ekT-urille DIN 650
6M 625 - 1540 - 28--10 -0,54 -0,56
8M 832 - 2250 - 35--13 -0,56 -0,58
10M 1040 - 3063 - 45100 - 60-15 -0,56 -0,510
12M 1250 - 3580 - 55125 - 75-18 -0,57 -0,512
14M 1250 - 3580 - 55125 - 75200 - 12022 -0,58 -0,514
18M 1663 - 45100 - 63160 - 100250 - 15028 -0,510 -0,518
22M 2080 - 55125 - 85200 - 125-35 -0,514 -0,522
28M 24100 - 70160 - 110250 - 150-44 -118 -128

Koonti ja hinta

Uran leveys a
Kierre d
Pituus l
Uran leveys a
Kierre d
Pituus l

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,04
plus ALV 1,15 €
brutto 7,19 €
Varastossa
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181595