JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 913.3 Vis de pression avec pivot en laiton/plastique

Photo

GN 913.3 Vis de pression avec pivot en laiton/plastique, acier Matériau (pivot): MS - Laiton
Matériau (pivot): MS - Laiton
GN 913.3 Vis de pression avec pivot en laiton/plastique, acier Matériau (pivot): MS - Laiton GN 913.3 Vis de pression avec pivot en laiton/plastique, acier Matériau (pivot): KU - Plastique (Polyacétal POM)

Description du produit

Information

Les vis de pression GN 913.3 dotées de patins en laiton ou en plastique sont utilisées dans les applications dans lesquelles des marques et des dommages sur la pièce de travail sont inacceptables.

Spécifications

Vis Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • noirci

Pivot de poussée

  • LaitonMS
  • Plastique (Polyacétal POM)KU

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 913.3 Vis de pression avec pivot en laiton/plastique, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1
Longueur nominale
d2d3l2l3 ±0,3A/F1A/F2
M 33456810----1,91,50,50,81.51.5
M 4456-------2,520,5121.5
M 4810121620-----2,520,5122
M 556--------330,512.52
M 581012162025----330,512.52.5
M 668101216202532405043,511,333
M 88101216202532405063651,51,644
M 101620253240506380--86,521,955
M 1220253240506380100--10822,166

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur du filetage l1
Matériau (pivot)


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,04
plus TVA 0,39 €
brute 2,43 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes