ISO 7379 Vis épaulées Acier, avec collier

Vis épaulées ISO 7379: Acier, avec collier

Description du produit

Les vis épaulées ISO 7379 sont des éléments de construction économiques destinés à une grande variété d'utilisations.

Le couple de serrage maximal ne doit pas être défini selon la classe 12.9 de résistance puisqu'il est limité par les points d'appui relativement petits (épaulements) et par les renfoncements au point de transition de d1 à d2 et d1 à d3.

Les vis avec ou sans tête moletée sont autorisées dans la feuille de normes ISO.

Écart standard :

  • aucune information sur la concentricité 2 IT 13 et 2 IT 10
  • aucun marquage de la classe de résistance à la traction
  • la norme ISO officielle présente les dimensions suivantes pour d1 - d2: 6,5-M5/13-M10/25-M20
  • les dimensions 4-M3 et 5-M4 ne sont pas incluses dans la norme ISO officielle

Spécifications

Acier

  • Classe 12.9 de résistance à la traction
  • Acier**noirci
  • Dimension de l'adaptateur d1 rectifié

RoHS

Masquer schéma technique
ISO 7379 Vis épaulées, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 f9d2l1 +0,25d3l2l3A/F
4M 34568101216202530-----7732
5M 456810121620253040-----9842,5
6M 5101216202530354045505560657080109,54,53
8M 6162025303540455055606570809010013115,54
10M 81620253035404550556065708090100161375
12M 10162025303540455055606570809010018169 -16
16M 12253035404550556065708090100--2418118
20M 163035404550556065708090100---30221410
24M 2050556065708090100-------36271612

Configuration et prix

Diamètre du collet d1
Filetage d2
Longueur l1
Caractéristiques

Diamètre du collet d1
Filetage d2
Longueur l1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,02
plus TVA 0,38 €
brute 2,40 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181568
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

ISO 7379-4-M3-4ISO 7379-4-M3-5ISO 7379-4-M3-6ISO 7379-4-M3-8ISO 7379-4-M3-10ISO 7379-4-M3-12ISO 7379-4-M3-16ISO 7379-4-M3-20ISO 7379-4-M3-25ISO 7379-4-M3-30ISO 7379-5-M4-5ISO 7379-5-M4-6ISO 7379-5-M4-8ISO 7379-5-M4-10ISO 7379-5-M4-12ISO 7379-5-M4-16ISO 7379-5-M4-20ISO 7379-5-M4-25ISO 7379-5-M4-30ISO 7379-5-M4-40ISO 7379-6-M5-10ISO 7379-6-M5-12ISO 7379-6-M5-16ISO 7379-6-M5-20ISO 7379-6-M5-25ISO 7379-6-M5-30ISO 7379-6-M5-35ISO 7379-6-M5-40ISO 7379-6-M5-45ISO 7379-6-M5-50ISO 7379-6-M5-55ISO 7379-6-M5-60ISO 7379-6-M5-65ISO 7379-6-M5-70ISO 7379-6-M5-80ISO 7379-8-M6-16ISO 7379-8-M6-20ISO 7379-8-M6-25ISO 7379-8-M6-30ISO 7379-8-M6-35ISO 7379-8-M6-40ISO 7379-8-M6-45ISO 7379-8-M6-50ISO 7379-8-M6-55ISO 7379-8-M6-60ISO 7379-8-M6-65ISO 7379-8-M6-70ISO 7379-8-M6-80ISO 7379-8-M6-90ISO 7379-8-M6-100ISO 7379-10-M8-16ISO 7379-10-M8-20ISO 7379-10-M8-25ISO 7379-10-M8-30ISO 7379-10-M8-35ISO 7379-10-M8-40ISO 7379-10-M8-45ISO 7379-10-M8-50ISO 7379-10-M8-55ISO 7379-10-M8-60ISO 7379-10-M8-65ISO 7379-10-M8-70ISO 7379-10-M8-80ISO 7379-10-M8-90ISO 7379-10-M8-100ISO 7379-12-M10-16ISO 7379-12-M10-20ISO 7379-12-M10-25ISO 7379-12-M10-30ISO 7379-12-M10-35ISO 7379-12-M10-40ISO 7379-12-M10-45ISO 7379-12-M10-50ISO 7379-12-M10-55ISO 7379-12-M10-60ISO 7379-12-M10-65ISO 7379-12-M10-70ISO 7379-12-M10-80ISO 7379-12-M10-90ISO 7379-12-M10-100ISO 7379-16-M12-25ISO 7379-16-M12-30ISO 7379-16-M12-35ISO 7379-16-M12-40ISO 7379-16-M12-45ISO 7379-16-M12-50ISO 7379-16-M12-55ISO 7379-16-M12-60ISO 7379-16-M12-65ISO 7379-16-M12-70ISO 7379-16-M12-80ISO 7379-16-M12-90ISO 7379-16-M12-100ISO 7379-20-M16-30ISO 7379-20-M16-35ISO 7379-20-M16-40ISO 7379-20-M16-45ISO 7379-20-M16-50ISO 7379-20-M16-55ISO 7379-20-M16-60ISO 7379-20-M16-65ISO 7379-20-M16-70ISO 7379-20-M16-80ISO 7379-20-M16-90ISO 7379-20-M16-100ISO 7379-24-M20-50ISO 7379-24-M20-55ISO 7379-24-M20-60ISO 7379-24-M20-65ISO 7379-24-M20-70ISO 7379-24-M20-80ISO 7379-24-M20-90ISO 7379-24-M20-100

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.