JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 913.2 Vis de pression à pivot durci

Photo

GN 913.2 Vis de pression à pivot durci Type: A - avec pivot semi-sphérique
Type: A - avec pivot semi-sphérique
GN 913.2 Vis de pression à pivot durci Type: A - avec pivot semi-sphérique GN 913.2 Vis de pression à pivot durci Type: B - Pivot pointu

Description du produit

Information

Les vis de pression GN 913.2 dotées d'un pivot sphérique durci (type A) sont utilisées dans les cas où un contact par bille orientable est requis. Elles constituent une alternative plus économique aux vis à bille orientables GN 605.

Les vis de pression GN 913.2 dotées d'un pivot sphérique durci (type B) proposent quant à elle une autre forme de finition.

Spécifications

Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • noirci

Pivot de poussée
durci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 913.2 Vis de pression à pivot durci schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec pivot semi-sphérique
BPivot pointu
Afficher/Masquer colonnes
d1l1
Longueur nominale
d2l2l3rA/F
M 58121620-310,52,52.5
M 612162025-41,80,833
M 8121620253262,5154
M 10162025324083,51,565

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur du filetage l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,48
plus TVA 0,28 €
brute 1,76 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes