GN 151.5 Charnières Plastique

Charnières GN 151.5: Plastique
ELESA original design
code: CFTX.
Type: SH - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C

Goupille
Plastique (Polyacétal POM)


RoHS

Masquer schéma technique
GN 151.5 Charnières, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

SH2x2 alésages pour vis à tête fraisée
EH2x2 alésages pour vis à tête cylindrique/vis hexagonales
Afficher/Masquer colonnes
l1Dimension
nominale


Dimension
réelle
l2Dimension
nominale


Dimension
réelle
d1d2h1h2h3h4 -0,5h5 l3m1 ±0,25m2 ±0,25A/F
4038,54039,54,531394,541816,525257
49494949,55,5416,511,55623213130,58
49494949,56,5*416,511,5-623213130,510
656465656,5521,51597,53027,5404010
* uniquement disponible en type EH

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Alésage d1
Type


Largeur l1
Longueur l2
Alésage d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,79
plus TVA 0,34 €
brute 2,13 €
En stock
ELESA Code: 427211
Description: CFTX.40 SH-4
Poids: 0,011 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000