GN 151.5 Saranat Muovi

ELESA original design
code: CFTX.
Tyyppi: SH - 2x2 reiät uppokantaruuveille

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Piilota tekninen piirros
GN 151.5 Saranat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SH2x2 reiät uppokantaruuveille
EH2x2 reiät kuusiokoloruuveille / kuusioruuveille
Näytä / piilota sarakkeet
l1Nimellinen
mitta


Todellinen
mitta
l2Nimellinen
mitta


Todellinen
mitta
d1d2h1h2h3h4 -0,5h5l3m1 ±0,25m2 ±0,25avainväli A/F
4038,54039,54,531394,541816,525257
49494949,55,5416,511,55623213130,58
49494949,56,5*416,511,5-623213130,510
656465656,5521,51597,53027,5404010
*saatavissa vain tyypissä EH

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Reikäd1
Tyyppi


Leveys l1
Pituus l2
Reikäd1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,79
plus ALV 0,34 €
brutto 2,13 €
Varastossa
ELESA Code: 427211
Kuvaus: CFTX.40 SH-4
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000