GN 151.5 Cerniere Plastica

ELESA original design
code: CFTX.
Tipo: SH - 2x2 fori alesati per viti a testa svasata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Nascondi disegno tecnico
GN 151.5 Cerniere, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SH2x2 fori alesati per viti a testa svasata
EH2x2 fori alesati per viti a testa cilindrica / viti a testa esagonale
Mostra / Nascondi colonne
l1Dimensione
nominale


Dimensione
effettiva
l2Dimensione
nominale


Dimensione
effettiva
d1d2h1h2h3h4 -0,5h5 l3m1 ±0,25m2 ±0,25A/F
4038,54039,54,531394,541816,525257
49494949,55,5416,511,55623213130,58
49494949,56,5*416,511,5-623213130,510
656465656,5521,51597,53027,5404010
* disponibile solo nel tipo EH

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Lunghezza l2
Foro alesato d1
Tipo


Larghezza l1
Lunghezza l2
Foro alesato d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,79
più IVA 0,34 €
lordo 2,13 €
In magazzino
ELESA Code: 427211
Descrizione: CFTX.40 SH-4
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000