GN 151.5 Bisagras Plástico

ELESA original design
code: CFTX.
Tipo: SH - 2x2 orificios para tornillos avellanados

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Pasador
Plástico (POM poliacetal)


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 151.5 Bisagras, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SH2x2 orificios para tornillos avellanados
EH2x2 orificios para tornillos allen / tornillos hexagonales
Mostrar / ocultar columnas
l1Dimensión
nominal


Dimensión
real
l2Dimensión
nominal


Dimensión
real
d1d2h1h2h3h4 -0,5h5 l3m1 ±0,25m2 ±0,25A/F
4038,54039,54,531394,541816,525257
49494949,55,5416,511,55623213130,58
49494949,56,5*416,511,5-623213130,510
656465656,5521,51597,53027,5404010
* solo disponible en tipo EH

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Orificio redondo d1
Tipo


Anchura l1
Longitud l2
Orificio redondo d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,79
más IVA 0,34 €
bruto 2,13 €
En stock
ELESA Code: 427211
Descripción: CFTX.40 SH-4
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000