JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 246 Pieds de machine Plastique du pied

Photo

GN 246 Pieds de machine sans trous de montage Type: B - avec écrou, sans tampon en caoutchouc
ELESA original design code

LV.A-125-APS
Type: B - avec écrou, sans tampon en caoutchouc
GN 246 Pieds de machine sans trous de montage Type: B - avec écrou, sans tampon en caoutchouc GN 246 Pieds de machine sans trous de montage Type: A - sans écrou, sans tampon en caoutchouc GN 246 Pieds de machine sans trous de montage Type: AG - sans écrou, avec tampon en caoutchouc GN 246 Pieds de machine sans trous de montage Type: BG - avec écrou + tampon en caoutchouc

Description du produit

Information

Les pieds de machine GN 246 sont réputés pour leur capacité de charge statique élevée. Le raccord boulon/pied économique permet une excursion de ±2° seulement.

Les valeurs indiquées dans le tableau concernant la capacité de charge statique servent de guide uniquement ; si elles sont dépassées, une déformation permanente grave ou une rupture du support en plastique pourrait se produire.

Les valeurs indiquées ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport au pied.

Spécifications

Pied
Plastique Technopolymère (polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Goujon fileté
Acier zingué, passivé bleu

  • Classe 5.8 de résistance à la traction

Écrous à 6 pans DIN 934
Acier zingué, passivé bleu

Tampon en caoutchouc (NBR)

  • Dureté de 90 Shore A
  • noir
  • renforcé par un disque en acier zingué

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 246 Pieds de machine sans trous de montage schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans écrou, sans tampon en caoutchouc
Bavec écrou, sans tampon en caoutchouc
AGsans écrou, avec tampon en caoutchouc
BGavec écrou + tampon en caoutchouc
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2l3A/FCharge statique en kN
(voir informations)
125M 209515555452440
125M 249515555452440
125M 30155-55453040

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
17,21
plus TVA 3,27 €
brute 20,48 €
En stock
Poids: 0,520 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes