JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 246 Piedini di livellamento Piedino in plastica

Foto

GN 246 Piedini di livellamento senza fori di montaggio Tipo: B - Con dado, senza disco antiscivolo
ELESA original design code

LV.A-125-APS
Tipo: B - Con dado, senza disco antiscivolo
GN 246 Piedini di livellamento senza fori di montaggio Tipo: B - Con dado, senza disco antiscivolo GN 246 Piedini di livellamento senza fori di montaggio Tipo: A - Senza dado, senza disco antiscivolo GN 246 Piedini di livellamento senza fori di montaggio Tipo: AG - Senza dado, con disco antiscivolo GN 246 Piedini di livellamento senza fori di montaggio Tipo: BG - Con dado, con disco antiscivolo

Descrizione del prodotto

Informazioni

I piedini di livellamento GN 246 sono caratterizzati da un'elevata capacità di carico statico. L'economico collegamento vite-piedino consente un'escursione di soli ± 2°.

I valori relativi alla capacità di carico statico riportati in tabella sono solo indicativi; qualora vengano superati possono verificarsi gravi deformazioni permanenti o la rottura del piedino in plastica.

I valori indicati sono stati ottenuti con una serie di test in cui un certo numero di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato.

Specifiche

Piedino
Plastica Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

Perno filettato
Acciaio zincato, passivato blu

  • Classe 5.8

Dado esagonale DIN 934
Acciaio zincato, passivato blu

Disco antiscivolo (NBR)

  • Durezza 90 Shore A
  • Nero
  • Rinforzato da un disco in acciaio zincato

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 246 Piedini di livellamento senza fori di montaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza dado, senza disco antiscivolo
BCon dado, senza disco antiscivolo
AGSenza dado, con disco antiscivolo
BGCon dado, con disco antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2l3A/FCarico statico in kN
(vedere informazioni)
125M 209515555452440
125M 249515555452440
125M 30155-55453040

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
17,21
più IVA 3,27 €
lordo 20,48 €
In magazzino
Peso: 0,520 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard