GN 165 Pieds pour tube Aluminium, assemblage divisé

Pieds pour tube GN 165: Aluminium, assemblage divisé
d1 / s: B - Alésage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les alésages de serrage des pieds pour tube GN 165 ne sont pas usinés et sont spécialement conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Les versions carrées conviennent également aux systèmes de profilés.

Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Masquer schéma technique
GN 165 Pieds pour tube, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 2 vis de serrage en inox DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage B
s
Carré V
d2k
Longueur
de serrage
l1l2tx1x2y1y2z
Emplacements
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour
 z
l3
B 20V 207586946775607560M8-3563 | 78
B 25V 257586946775607560M8-3563 | 78
B 30V 307586946775607560M8-3563 | 78
B 40V 4011919870141159011990M10-6078 | 92
B 42-11919870141159011990M10-6078 | 92
B 45V 4511919870141159011990M10-6078 | 92
B 48-11919870141159011990M10-6078 | 92
B 50V 5011919870141159011990M10-6078 | 92

Configuration et prix

Carré s
Alésage d1
N° d'identification

Finition
BL
SW
Carré s
Alésage d1
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,01
plus TVA 3,99 €
brute 25,00 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,66 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,300 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000