GN 33b Würfelverbinder Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten)

Würfelverbinder GN 33b: Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten)
Kennziffer: 2 - Verbindung von 2 Profilen

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Würfelverbinder GN 33b befestigen zwei bzw. drei Aluprofile stirnseitig, rechtwinklig und verdrehgesichert aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Zur Erleichterung der Montage sollte das selbstformende Gewinde der Schrauben geschmiert werden. Die Stirnseite der Aluprofile werden durch die Würfelverbinder verdeckt, was für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild sorgt.

Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese mit einer entsprechenden Eckenfase versehen werden.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium, blankAB


Schrauben
Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ


Abdeckkappen
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzSS


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 33b Würfelverbinder, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2Verbindung von 2 Profilen
3Verbindung von 3 Profilen

Form

Cmit Befestigungsset
Spalten ein-/ausblenden
s1s2nd
Gewinde
selbstformend
Länge l ≈swAnzugsmoment
in Nm
30308S 821525
454510S 1224T5035

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite s1
Höhe s2
Nutbreite n
Kennziffer


Form

Werkstoff / Oberfläche (Gehäuse)

Werkstoff / Oberfläche (Schrauben)

Farbe der Abdeckkappen
S
Breite s1
Höhe s2
Nutbreite n
Kennziffer


Form

Werkstoff / Oberfläche (Gehäuse)

Werkstoff / Oberfläche (Schrauben)

Farbe der Abdeckkappen
S

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,21
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,37 €
brutto 8,58 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,055 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76169990
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 33b-30308-2-C-ABSZSGN 33b-30308-3-C-ABSZSGN 33b-454510-2-C-ABSZSGN 33b-454510-3-C-ABSZS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.