GN 33b Kuutioliittimet Alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)

Kuutioliittimet GN 33b: Alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)
Tunnistenro.: 2 - 2 profiilin yhdistäminen

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

GN 33b -kuutioliittimillä kiinnitetään kaksi tai kolme alumiiniprofiilia yhteen niiden päätypinnoista suorassa kulmassa ja kääntymistä estävällä suojauksella. Profiilin koneistaminen ei ole tarpeellista.

Ruuvien itsestään muodostuva kierre tulee voidella asennuksen helpottamiseksi. Alumiiniprofiilien päätypintoja peittävät kuutioliittimet, joiden avulla ulkonäkö on visuaalisesti miellyttävä.

Jos paneeleja käytetään urassa, niihin tulee tehdä sopiva kulmaviiste.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Alumiini, sileä pintaAB


Ruuvit
Teräs, sinkitty, sinipassivoituSZ


Suojakannet
Muovi, polyamidi (PA)
MustaSS


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 33b Kuutioliittimet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

22 profiilin yhdistäminen
33 profiilin yhdistäminen

Tyyppi

CKiinnityssarjalla
Näytä / piilota sarakkeet
s1s2nd
Itsestään
muodostuva kierre
Pituus l ≈avainväli A/FKiristysmomentti
Nm
30308S 821525
454510S 1224T5035

Koonti ja hinta

Leveys s1
Korkeus s2
Uran leveys n
Tunnistenro.


Tyyppi

Kotelon pinta

Materiaali / Pinta ruuvit

Suojakannen väri
S
Leveys s1
Korkeus s2
Uran leveys n
Tunnistenro.


Tyyppi

Kotelon pinta

Materiaali / Pinta ruuvit

Suojakannen väri
S

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,21
plus ALV 1,37 €
brutto 8,58 €
Varastossa
Paino: 0,055 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 33b-30308-2-C-ABSZSGN 33b-30308-3-C-ABSZSGN 33b-454510-2-C-ABSZSGN 33b-454510-3-C-ABSZS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.