GN 492 Actionneurs linéaires à double tube avec filetage à droite ou à gauche, double glissière

Actionneurs linéaires à double tube GN 492: avec filetage à droite <strong>ou</strong> à gauche, double glissière

Description du produit

Outre les longueurs de course standard spécifiées dans le tableau ci-dessus pour l'actionneur linéaire à double tube GN 492, toutes les longueurs inférieures à la longueur maximale sont disponibles.

Afin de mesurer le mouvement et la position des glissières, des indicateurs de position numériques peuvent être ajoutés.

Spécifications

Tubes de guidage DIN 2391
Acier, chroméSCR


Embouts/Glissière/Plaque d'adaptation
Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturée
  • Surface de fixation/surface de montage
    usinée, blanche

Broche avec filetage trapézoïdal

  • Acier, blanc
  • avec roulement à billes
  • Précision de positionnement de course ±0,2 mm/300 mm

Écrou suiveur
Finition bronze


Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier zingué


Écrous à 6 pans DIN 985
Acier zingué
Autobloquant avec anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Kits d'installation GN 491.1

Masquer schéma technique
GN 492 Actionneurs linéaires à double tube, double glissière schéma

Options d'article/Tableau

Type

R1Filetage à droite, tourillon d'arbre à une extrémité
R2*Filetage à droite, tourillon d'arbre aux deux extrémités
L1*Filetage à gauche, tourillon d'arbre à une extrémité
L2*Filetage à gauche, tourillon d'arbre aux deux extrémités
Afficher/Masquer colonnes
d1l1
Course
(Course ajustable de la glissière)
Longueur standard

max.
course
Arbre
filetage
bd2d3 **d4 ***d5d6
pour
vis
DIN 912
18100150200300400TR10x3286-M 55,3--
301001502003001500TR14x4508M 6M 66,510M 5
401001502003002500TR20x46012M 8M 88,513,5M 6
501001502003002630TR20x47212M 10M 88,515M 8
60400500600-2580TR25x58014M 10M 1010,513,5M 8
Afficher/Masquer colonnes
d1d7
pour
vis
DIN 912
d8h1h2h3h4h5h6l2
Total
longueur
l3l4l5m1m2m3m4
18--M 52837114,50,7582xb+l5+l1811681b+l5+l168-20
3011M 6M 652642270,85102xb+l5+l113016130b+l5+l11149230
4013,5M 8M 86076331,51,05132xb+l5+l118017180b+l5+l116013239
5015M 8M 872924381,2162xb+l5+l120618206b+l5+l118415046
6016,5M 10M 10861064451,35162xb+l5+l124019240b+l5+l121618555
Afficher/Masquer colonnes
d1m5m6m7m8m9m10m11s
hexagonal
Clé d'arbre
ressort
DIN 6885
Kit
d'installation
Indicateur
de position
Volant
à bras
18-2018-4,568528A2x2x12GN 491.1GN 955-GN 9234
303530429,5121148010A2x2x12GN 491.1GN 954GN 9054GN 9234
4038396212,51216012013A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
50504662131518413413A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
606055741416,521616017A5x5x16GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
* généralement non disponible en stock

** profondeur utile de filetage des deux côtés min. 2 x d3

*** profondeur utile de filetage min. 1,5 x d4

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Longueur l1
Type




Matériau

Diamètre extérieur d1
Longueur l1
Type




Matériau

Installations de montage des embouts

Horizontal

avec vis pour filetage d4 ou alésage d5

Vertical

De l'extérieur, avec vis pour filetage d3
De l'intérieur, avec vis pour alésage d6
De l'intérieur, avec vis pour alésage d5/d7

Sketch GN 492 Sketch GN 492 Vertical

Installations de montage au niveau de la glissière

Montage avec vis pour filetage d8

Schéma GN 492 glissière

Montage de l'indicateur de position et du volant

Utilisation du kit d'installation, de l'indicateur de position et du volant

Schéma GN 491 volant

Capacité de charge

Technische Beschreibung
Afficher/Masquer colonnes
dFx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMy in Nm
18425290180-425075
3085015501300800150150200
401100640034001900180210260
501900750051002700250350530
6027001150095008200550650980
Afficher/Masquer colonnes
dFz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMy in Nm
18140105-425075
30700550250150150200
402400750290180210260
503400850340250350530
6075003100610550650980

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
473,35
plus TVA 89,94 €
brute 563,29 €
En stock
Poids: 1,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059