GN 900.5 Plaques rotatives pour les glissières réglables GN 900, aluminium

Plaques rotatives GN 900.5: pour les glissières réglables GN 900, aluminium

Description du produit

Les plaques rotatives GN 900.5 permettent la rotation de l'une des glissières réglables à un angle de décalage par rapport à l'autre unité. Cela permet une configuration d'axe possible supplémentaire.

L'adaptateur alternatif se compose de deux plaques reliées entre elles au centre afin de pouvoir effectuer une rotation. La plaque inférieure est fixée sur la partie coulissante inférieure, tandis que la plaque supérieure est installée sur la base fixe de l'unité coulissante supérieure.

Toutes les pièces requises sont incluses.

Spécifications

Aluminium
anodisé, couleur naturelle


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox


RoHS

Masquer schéma technique
GN 900.5 Plaques rotatives, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
b
Taille de
s guidages
l1d
Vis à 6 pans creux
DIN 912
h1h2h3l2s
3041M 2,518,4104,235,46
5067M 328147589
80105M 4391412,5929
120145M 547,62013,8131,812

Configuration et prix

Largeur b
Longueur l1
Largeur b
Longueur l1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
292,24
plus TVA 55,53 €
brute 347,77 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Poids: 0,057 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84798997