GN 900.2 Kits de connexion pour axe X-Y pour les glissières réglables GN 900, aluminium

Kits de connexion pour axe X-Y GN 900.2: pour les glissières réglables GN 900, aluminium

Description du produit

Grâce aux kits de connexion GN 900.2, deux glissières réglables GN 900 peuvent être combinées afin de créer une configuration d'axe X-Y.

Cette combinaison est possible à l'aide d'un système de serrage qui élimine l'utilisation de tout type de trous de fixation dans la glissière.

La base fixe de la deuxième glissière réglable est fixée sur la glissière de la première unité, afin d'obtenir la configuration X-Y. Les glissières des deux unités donnent conjointement le mouvement X-Y.

La petite plaque de sécurité permet l'alignement 90° et le réglage précis de la configuration d'axe X-Y.

Toutes les pièces requises pour constituer un kit sont incluses.

Spécifications

Aluminium
anodisé, couleur naturelle


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox


RoHS

Masquer schéma technique
GN 900.2 Kits de connexion pour axe X-Y, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
b
Taille de
la glissière
l1d
Vis à 6 pans creux
DIN 912
h1h2l2l3l4l5
3041M 2,58,44,235,44135,46,5
5067M 314758675810
80105M 42512,5921059214,5
120145M 527,613,8131,8145131,814,5

Configuration et prix

Largeur b
Longueur l1
Largeur b
Longueur l1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
42,69
plus TVA 8,11 €
brute 50,80 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84798997