Correderas ajustables

Las correderas ajustables están disponibles en diferentes tamaños. Como plataforma de posicionamiento o en combinación con accesorios de sujeción especiales para formar plataformas cruzadas y plataformas de elevación, abarcan una gran variedad de aplicaciones. Se pueden agregar fácilmente, por su

número de articulo, diversos elementos de control para accionar ejes ajustables e indicadores de posición.

GN 900 Correderas ajustables, aluminio N.º de identificación: 2 - con palanca de apriete<br />Tipo: H - con volante

GN 900

Correderas ajustables, aluminio
GN 900.1 Kits de fijación, aluminio Tipo: A - con orificio para tornillo allen

GN 900.1

Kits de fijación, aluminio
GN 900.4 Placas de montaje, aluminio Tipo: A - sin orificios de fijación

GN 900.4

Placas de montaje, aluminio