GN 596 Poignée tournante à boule Plastique, broche en acier, zingué

GN 596 Poignée tournante à boule, plastique, broche en acier, zingué
Original design
code: EBS+x
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

La poignée tournante à boule GN 596 est généralement utilisée lorsqu'une action de traction est nécessaire, par exemple sur des volants à bras positionnés verticalement.

Spécifications

Poignée
Plastique, polypropylène (PP)

  • Température de fonctionnement 0 °C à +80 °C
  • noir, finition mat

Broche
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 596 Poignée tournante à boule, plastique, broche en acier, zingué schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4 +0,5l1l2l3l4
45M 1012326417122

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,33
plus TVA 1,20 €
brute 7,53 €
En stock
ELESA Code: 247011
Description: EBS.45+x-M10
Poids: 0,091 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 596-45-M10