GN 596 Pyörivä pallonuppi Muovi, kara terästä, sinkitty

Original design
code: EBS+x
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Pyöriviä pallonuppeja GN 596 käytetään yleensä silloin, kun tarvitaan vetoliikettä, kuten esimerkiksi pystysuoraan asemoiduissa käsipyörissä.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, polypropeeni (PP)

  • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
  • musta, matta viimeistely

Kara
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 596 Pyörivä pallonuppi, muovi, kara terästä, sinkitty luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4 +0,5l1l2l3l4
45M 1012326417122

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,33
plus ALV 1,20 €
brutto 7,53 €
Varastossa
ELESA Code: 247011
Kuvaus: EBS.45+x-M10
Paino: 0,091 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 596-45-M10