GN 738.5 Bouchon d'huile magnétique Inox, matériau de l'aimant AlNiCo

GN 738.5 Bouchon d'huile magnétique, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les bouchons d'huile magnétique GN 738.5 attirent les particules de fer en suspension dans le liquide. L’inox permet leur utilisation dans des environnements particulièrement agressifs.

Pour éviter les bris ou la démagnétisation, les aimants ronds sont munis d'un tube de distance et protection en plastique. Ce tube doit être retiré avant d'installer le bouchon.

Le joint est intégré dans un évidement radial, et ne peut donc pas être perdu ou expulsé pendant le serrage.

Le diamètre extérieur d1 des bouchons d'huile magnétique est adapté aux trous à visser des raccords de tuyau selon la norme DIN 3852.

Spécifications

Inox AISI 316L
lisse, baratté


Alliage de l’aimant : AINiCo


Joint en caoutchouc fluorine (FPM / FKM)

  • marron
  • résistant à une température jusqu’à 180 °C

RoHS

Sur demande

Autres tailles de filetage
Avec joint en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) GN 738.4

Masquer schéma technique
GN 738.5 Bouchon d'huile magnétique, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3e ≈l1l2l3s
19G 1/4M 14 x 1,5617,382330,515
22G 3/8M 16 x 1,5620,882330,518
26G 1/2M 20 x 1,5624,38,523,53121
32G 3/4M 26 x 1,5631,39243227
40G 1M 33 x 1,5637112634,532

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Diamètre extérieur d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,92
plus TVA 1,69 €
brute 10,61 €
En stock
Poids: 0,026 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181575
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.