GN 111.2 Câbles de retenue Inox, avec ergots ou boucles

Photo

GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles Type: C - avec 2 ergots de montage
Couleur: BL - blanc
Type: C - avec 2 ergots de montage
Couleur: BL - blanc
GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles Type: C - avec 2 ergots de montage
Couleur: BL - blanc GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles Type: C - avec 2 ergots de montage
Couleur: SW - noir GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles Type: C - avec 2 ergots de montage
Couleur: TR - transparent GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles Type: D - avec 2 boucles
Couleur: BL - blanc GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles Type: D - avec 2 boucles
Couleur: SW - noir GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles Type: D - avec 2 boucles
Couleur: TR - transparent GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles Type: E - avec languette et boucle
Couleur: BL - blanc GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles Type: E - avec languette et boucle
Couleur: SW - noir GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles Type: E - avec languette et boucle
Couleur: TR - transparent
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les câbles de retenue GN 111.2 sont disponibles en 5 types différents et peuvent ainsi être utilisés pour de nombreuses applications différentes, par exemple un dispositif de fixation ou des câbles de connexion et de fixation.

Le revêtement des versions TR et SW protège les pièces adjacentes contre les frottements et autres dommages. Très lisse, la surface est également agréable au toucher.

L'orientation des œillets du câble et des pattes de fixation peut être différente de celle illustrée. Les détails sur la capacité de charge sont des valeurs indicatives données sans garantie.

Spécifications

  • Câble de retenue
    Inox AISI 304
    • blancBLBL
    • revêtement en plastique (PVC)
      transparentTRTR
      noirSWSW

  • Ergot
    Inox AISI 304
    • blanc (pour BL / TR)
    • zingué, passivé noir (pour SW)

  • Manchons de pression
    Aluminium
    • blanc (pour BL / TR)
    • anodisée, noire (pour SW)

RoHS

Accessoire

Anneaux GN 111.3

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles schéma

Options d'article/Tableau

Form

Cavec 2 ergots de montage
Davec 2 boucles
Eavec languette et boucle
Afficher/Masquer colonnes
Longueur ld3
BL

TR / SW
Charge statique en N ≈
1501,631800
2001,631800
3201,631800
5001,631800

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques



Longueur du câble l
Type



Couleur
BL
SW
TR

Exemples d'application

MD111.2_AN-21237-1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,47
plus TVA 0,47 €
brute 2,94 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73121061
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 111.2-150-C-BLGN 111.2-150-D-BLGN 111.2-150-E-BLGN 111.2-150-C-TRGN 111.2-150-D-TRGN 111.2-150-E-TRGN 111.2-150-C-SWGN 111.2-150-D-SWGN 111.2-150-E-SWGN 111.2-200-C-BLGN 111.2-200-D-BLGN 111.2-200-E-BLGN 111.2-200-C-TRGN 111.2-200-D-TRGN 111.2-200-E-TRGN 111.2-200-C-SWGN 111.2-200-D-SWGN 111.2-200-E-SWGN 111.2-320-C-BLGN 111.2-320-D-BLGN 111.2-320-E-BLGN 111.2-320-C-TRGN 111.2-320-D-TRGN 111.2-320-E-TRGN 111.2-320-C-SWGN 111.2-320-D-SWGN 111.2-320-E-SWGN 111.2-500-C-BLGN 111.2-500-D-BLGN 111.2-500-E-BLGN 111.2-500-C-TRGN 111.2-500-D-TRGN 111.2-500-E-TRGN 111.2-500-C-SWGN 111.2-500-D-SWGN 111.2-500-E-SW

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.