GN 111.2 Kiinnitysvaijerit Ruostumaton teräs, levykkeillä tai silmukoilla

Kiinnitysvaijerit GN 111.2: Ruostumaton teräs, levykkeillä tai silmukoilla
Tyyppi: C - kahdella kiinnityslevykkeellä
Väri: BL - paljas

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysvaijereita GN 111.2 on saatavissa 5 eri tyyppiä ja näin niitä voidaan käyttää lukuisiin eri käyttötarkoituksiin, esim. laitteiden kiinnittämiseen ja kytkentä- ja kiinnitysvaijereina.

TR- ja SW-versioiden pinnoitus suojaa viereisiä osia hankautumiselta tai muilta vaurioilta. Sileä pinta on myös kosketukselle miellyttävä.

Kaapelin silmukoiden ja kiinnityskorvakkeiden suunta voi poiketa kuvassa esitetystä. Kuormituskapasiteettia koskevat tiedot ovat ohjearvoja, jotka annetaan ilman takuuta.

Tekninen eritelmä

  • Kiinnitysvaijeri
    Ruostumaton teräs AISI 304
    • paljasBLBL
    • pinnoitettu muovilla (PVC)
      läpinäkyväTRTR
      mustaSWSW

  • Levyke
    Ruostumaton teräs AISI 304
    • paljas (osoitteessa BL / TR)
    • sinkitty, mustapassivoitu (osoitteessa SW)

  • Puristinholkit
    Alumiini
    • paljas (osoitteessa BL / TR)
    • Black anodized (osoitteessa SW)

RoHS

Lisävaruste

Avainrenkaat GN 111.3

Piilota tekninen piirros
GN 111.2 Kiinnitysvaijerit, ruostumaton teräs, levykkeillä tai silmukoilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

Ckahdella kiinnityslevykkeellä
Dkahdella silmukalla
Easennuslevykkeellä ja silmukalla
Näytä / piilota sarakkeet
Pituus ld3
BL

TR / SW
Staattinen kuorma N ≈
1501,631800
2001,631800
3201,631800
5001,631800

Koonti ja hinta

Kaapelin pituus l
Tyyppi



Väri
BL
SW
TR
Eritelmät



Kaapelin pituus l
Tyyppi



Väri
BL
SW
TR

Asennusesimerkkejä

MD111.2_AN-21237-1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,47
plus ALV 0,47 €
brutto 2,94 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73121061
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
GN 111.2-150-C-BLGN 111.2-150-D-BLGN 111.2-150-E-BLGN 111.2-150-C-TRGN 111.2-150-D-TRGN 111.2-150-E-TRGN 111.2-150-C-SWGN 111.2-150-D-SWGN 111.2-150-E-SWGN 111.2-200-C-BLGN 111.2-200-D-BLGN 111.2-200-E-BLGN 111.2-200-C-TRGN 111.2-200-D-TRGN 111.2-200-E-TRGN 111.2-200-C-SWGN 111.2-200-D-SWGN 111.2-200-E-SWGN 111.2-320-C-BLGN 111.2-320-D-BLGN 111.2-320-E-BLGN 111.2-320-C-TRGN 111.2-320-D-TRGN 111.2-320-E-TRGN 111.2-320-C-SWGN 111.2-320-D-SWGN 111.2-320-E-SWGN 111.2-500-C-BLGN 111.2-500-D-BLGN 111.2-500-E-BLGN 111.2-500-C-TRGN 111.2-500-D-TRGN 111.2-500-E-TRGN 111.2-500-C-SWGN 111.2-500-D-SWGN 111.2-500-E-SW