GN 111.2 Halteseile Edelstahl, mit Befestigungslaschen oder Ösen

Form: C - mit 2 Befestigungslaschen
Farbe: BL - blank

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Halteseile GN 111.2 sind in 5 unterschiedlichen Formen erhältlich und können dadurch in einer Vielzahl von Anwendungen z. B. als Verliersicherung sowie Verbindungs- und Befestigungsseile eingesetzt werden.

Die Ummantelung der Ausführungen TR und SW schützt benachbarte Bauteile z. B. vor Scheuerstellen. Zudem bietet die glatte Oberfläche eine angenehme Haptik. Die schwarze Ausführung wirkt optisch dezent und wird unter anderem eingesetzt, wenn Reflektionen an der Oberfläche reduziert werden sollen.

Die Ausrichtung der Seilösen und Befestigungslaschen kann von der zeichnerischen Darstellung abweichen. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Ausführung

Halteseil
Edelstahl 1.4301

  • blankBLBL
  • mit Kunststoff (PVC) ummantelt
    • transparentTRTR
    • schwarzSWSW

Befestigungslasche
Edelstahl 1.4301

  • blank bei BL /TR*
  • verzinkt, schwarz passiviert bei SW

Presshülsen
Aluminium

  • blank bei BL / TR
  • eloxiert, schwarz bei SW

RoHS

Zubehör

Schlüsselringe GN 111.3

Technische Zeichnung ausblenden
GN 111.2 Halteseile, Edelstahl, mit Befestigungslaschen oder Ösen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit 2 Befestigungslaschen
Dmit 2 Ösen
Emit Befestigungslasche und Öse
Spalten ein-/ausblenden
Länge ld3
BL

TR / SW
Statische Belastbarkeit in N ≈
1501,631800
2001,631800
3201,631800
5001,631800

Artikelauswahl und -konfiguration

Seillänge l
Form



Farbe
BL
SW
TR
Ausführungen



Seillänge l
Form



Farbe
BL
SW
TR

Anwendungsbeispiele

MD111.2_AN-21237-1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,47 €
brutto 2,94 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73121061
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
GN 111.2-150-C-BLGN 111.2-150-D-BLGN 111.2-150-E-BLGN 111.2-150-C-TRGN 111.2-150-D-TRGN 111.2-150-E-TRGN 111.2-150-C-SWGN 111.2-150-D-SWGN 111.2-150-E-SWGN 111.2-200-C-BLGN 111.2-200-D-BLGN 111.2-200-E-BLGN 111.2-200-C-TRGN 111.2-200-D-TRGN 111.2-200-E-TRGN 111.2-200-C-SWGN 111.2-200-D-SWGN 111.2-200-E-SWGN 111.2-320-C-BLGN 111.2-320-D-BLGN 111.2-320-E-BLGN 111.2-320-C-TRGN 111.2-320-D-TRGN 111.2-320-E-TRGN 111.2-320-C-SWGN 111.2-320-D-SWGN 111.2-320-E-SWGN 111.2-500-C-BLGN 111.2-500-D-BLGN 111.2-500-E-BLGN 111.2-500-C-TRGN 111.2-500-D-TRGN 111.2-500-E-TRGN 111.2-500-C-SWGN 111.2-500-D-SWGN 111.2-500-E-SW

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen
Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Ï
Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.