GN 115.6 Loquets Inox, petit modèle, actionnement par clé à douille

GN 115.6 Loquets, inox, petit modèle Type: VK - Manipulation par broche carrée (VK6)
Type: VK - Manipulation par broche carrée (VK6)

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les loquets GN 115.6 ont des dimensions inférieures aux loquets GN 115.

Ils se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le mécanisme de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les chanfreins du mécanisme de verrouillage facilitent la fermeture de la porte.

Les loquets avec différentes manivelles couvrent une distance de verrouillage A de 7,5 / 13,5 et 19,5 mm.

Dans leur conception standard, les loquets ont le même verrouillage/la même clé.

Les loquets GN 115.6 sont livrés avec le loquet emballé séparément.

Spécifications

Logement de verrou
Inox AISI 303


Loquet
Inox AISI 304


Autres pièces
Inox AISI 304


Classe de protection IP 65


RoHS

Masquer schéma technique
GN 115.6 Loquets, inox, petit modèle schéma

Options d'article/Tableau

Type

DKavec broche triangulaire (DK6,5)
VKManipulation par broche carrée (VK6)
SCHManipulation par fente
Afficher/Masquer colonnes
Distance de verrouillage A
7,513,519,5

Configuration et prix

Type



Distance de verrouillage A
Type



Distance de verrouillage A

Instructions de construction et de montage

aa31e3f2-82ff-4499-bb78-865babcf893b

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Une fois assemblé, le loquet est introduit par l'avant via l'alésage. L'écrou à 6 pans peut ensuite être inséré sur le loquet par l'arrière et boulonné en place.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,72
plus TVA 4,13 €
brute 25,85 €
En stock
Poids: 0,027 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.