JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 187.6 Systèmes d'indexation pour disques d'indexation GN 187.5

Photo

GN 187.6 Systèmes d'indexation pour disques d'indexation GN 187.5 Type: K - avec manette indexable
Type: K - avec manette indexable
GN 187.6 Systèmes d'indexation pour disques d'indexation GN 187.5 Type: K - avec manette indexable GN 187.6 Systèmes d'indexation pour disques d'indexation GN 187.5 Type: E - avec leviers à excentrique GN 187.6 Systèmes d'indexation pour disques d'indexation GN 187.5 Type: S - avec vis à tête cylindrique DIN 912
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les systèmes d'indexation GN 187.6 peuvent être utilisés pour combiner des têtes de blocage en inox GN 187.5 pour former des jonctions angulaires. Grâce à l'épaulement hexagonal, qui crée une connexion à verrouillage de forme qui empêche la pièce de tourner également, la douille de centrage filetée permet un montage rapide et facile. À l'état déverrouillé, elle forme l'axe qui positionne les têtes de blocage centre à centre.

L'utilisation de ressorts de poussée en inox GN 187.2 permet de séparer proprement les têtes de blocage les unes des autres.

Le type K est utilisé dans les applications nécessitant un réglage fréquent et sans outil des jonctions angulaires.

Les pièces de chaque type sont fournies séparément dans le kit.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression
plastifié
argenté, RAL 9006, finition texturée


Insert fileté et vis de retenue
Inox AISI 303


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox A2


Douille de centrage filetée
Inox AISI 304


Rondelle
Inox A2


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 187.6 Systèmes d'indexation pour disques d'indexation GN 187.5 schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec leviers à excentrique
Kavec manette indexable
Savec vis à tête cylindrique DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1
Disque d'indexation GN 187.5
d2d3
Disque d'indexation GN 187.5
d4h1h2h3
Course
h4h5l1l2s
279M 5M 616150,9334,6444512
329M 5M 61919,31,1334,6634512
4011M 6M 82425,51,342,55,6826314

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Type



Exemples d'application

Control mechanism
Tray / Retaining mechanism

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,07
plus TVA 1,15 €
brute 7,22 €
En stock
Poids: 0,042 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes