GN 188 Disques d'indexation Inox, à souder

GN 188 Disques d'indexation, inox, à souder Type: A - avec trou traversant, sans douille
Type: A - avec trou traversant, sans douille

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

À l'aide des disques d'indexation en inox GN 188, les composants standard peuvent être verrouillés et fixés fermement selon un angle défini par incréments. Les éléments sont raccordés par soudure.

Les dents sont parfaitement positionnées au niveau des trous d'alignement d4, ce qui garantit un alignement parallèle ou perpendiculaire.

Le nombre de dents (24/36) permet un réglage par paliers de 15° ou 10°, ce qui permet d'obtenir les positions d'indexation indiquées dans le tableau annexe.

Installé entre les disques d'indexation crantés, le ressort de poussée assure la bonne séparation des disques lors du démontage. La livraison comprend deux disques d'indexation, un ressort de poussée et, selon la version, une douille filetée.

Spécifications

  • Moulage de précision inoxNI AISI CF-8

  • Douille filetée
    Inox AISI 304

  • Ressort de poussée
    Inox AISI 301

RoHS

Masquer schéma technique
GN 188 Disques d'indexation, inox, à souder schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec trou traversant, sans douille
Bavec douille filetée
Cavec douille filetée et encoche de centrage
Afficher/Masquer colonnes
d1z
Nombre de dents
d2
Type A
d3
Type B
Type C
d4d5 -0,15h1h2mstmin.
Course
352436B 12M 8312121,726172,52,5
552436B 16M 10416172,8422234
752436B 20M 12520224,7602745

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Nombre de dents z
Type



Matériau

Diamètre extérieur d1
Nombre de dents z
Type



Matériau

Angles possibles / positions d'indexation

z
Nombre de
dents

Angle
steps

Angles possibles / positions d'indexation

24

15°

Skala 0 bis 90 (15° Schritte)

36

10°

Skala 0 bis 90 (10° Schritte)

Exemple d'application

Skizze GN 188

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,18
plus TVA 1,74 €
brute 10,92 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,27 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,060 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 188-35-24-A-NIGN 188-35-24-B-NIGN 188-35-24-C-NIGN 188-35-36-A-NIGN 188-35-36-B-NIGN 188-35-36-C-NIGN 188-55-24-A-NIGN 188-55-24-B-NIGN 188-55-24-C-NIGN 188-55-36-A-NIGN 188-55-36-B-NIGN 188-55-36-C-NIGN 188-75-24-A-NIGN 188-75-24-B-NIGN 188-75-24-C-NIGN 188-75-36-A-NIGN 188-75-36-B-NIGN 188-75-36-C-NI