GN 187.5 Disques d'indexation Inox

GN 187.5 Disques d'indexation, inox Type: A - Goujon, non fileté (à souder)
Type: A - Goujon, non fileté (à souder)

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les disques d'indexation GN 187.5 sont compatibles avec les systèmes d'indexation GN 187.6 pour créer des jonctions angulaires. Ce système permet de régler les leviers de commande, tubes ou plateaux de maintien et supports selon des angles prédéfinis au moyen d'une liaison à verrouillage de forme. L'angle d'orientation de la dentelure est ajusté en fonction des éléments de connexion, permettant ainsi un montage parallèle ou perpendiculaire à l'axe. Le nombre de dents (48/60) permet un réglage par paliers de 7,5° ou 6°, ce qui permet d'obtenir les positions d'indexation indiquées dans le tableau annexe.

Le raccordement et le centrage à l'aide des systèmes d'indexation permet de combiner arbitrairement les différents types avec des tailles nominales d1. L'insertion des ressorts de poussée en inox GN 187.2 entre les têtes de blocage lors du montage facilite leur séparation lors du démontage. La compatibilité des têtes de blocage avec les disques d'indexation GN 187.4 élargit les possibilités de conceptions spéciales.

Pour le soudage, le type E est facilement positionné et fixé sur la pièce opposée via les trous de fixation d8 (qui sont alignés sur les dents) à l'aide de goupilles ou de broches de guidage.

Spécifications

  • Moulage de précision inoxNI AISI CF-8
    finition grenaillée mate

RoHS

Accessoire

Systèmes d'indexation GN 187.6
Disques d'indexation GN 187.4
Ressorts de poussée GN 187.2

Masquer schéma technique
GN 187.5 Disques d'indexation, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

AGoujon, non fileté (à souder)
BGoujon, avec filetage femelle
CGoujon, avec filetage mâle
DHBride de fixation, horizontale
EPlatine (à souder)
Afficher/Masquer colonnes
d1z
Nombre de dents
bd2d3d4d5d6d7d8h1
Milieu des dents
h2
(2 x h1)
h3h4h5
2748604691813M 8M 105,32,58163201,5
3248605492116M 10M 126,539,5193222
40486070112720M 12M 168,5412244302,5
Afficher/Masquer colonnes
d1kl1l2l3l4l5l6m1m2s1s2t1t2w min.
Course
275212040,52120213217141212170,8
326262449,52524253820171215200,8
40731,53263313230,54824221418261

Configuration et prix

d1
Nombre de dents z
Type





Matériau

d1
Nombre de dents z
Type





Matériau

Angles possibles / positions d'indexation

z
Nombre de dents

Incréments
angulaires

Angles possibles / positions d'indexation

48

7,5°

Skala 0 bis 90 (7,5° Schritte)

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Exemples d'application

Control mechanism
Tray / Retaining mechanism

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,57
plus TVA 2,96 €
brute 18,53 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,31 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,068 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73259990
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 187.5-27-48-A-NIGN 187.5-27-48-B-NIGN 187.5-27-48-C-NIGN 187.5-27-48-DH-NIGN 187.5-27-48-E-NIGN 187.5-27-60-A-NIGN 187.5-27-60-B-NIGN 187.5-27-60-C-NIGN 187.5-27-60-DH-NIGN 187.5-27-60-E-NIGN 187.5-32-48-A-NIGN 187.5-32-48-B-NIGN 187.5-32-48-C-NIGN 187.5-32-48-DH-NIGN 187.5-32-48-E-NIGN 187.5-32-60-A-NIGN 187.5-32-60-B-NIGN 187.5-32-60-C-NIGN 187.5-32-60-DH-NIGN 187.5-32-60-E-NIGN 187.5-40-48-A-NIGN 187.5-40-48-B-NIGN 187.5-40-48-C-NIGN 187.5-40-48-DH-NIGN 187.5-40-48-E-NIGN 187.5-40-60-A-NIGN 187.5-40-60-B-NIGN 187.5-40-60-C-NIGN 187.5-40-60-DH-NIGN 187.5-40-60-E-NI