JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 479.1 Plaques de retenue en inox pour noix de serrage taraudées GN 478

Photo

GN 479.1 Plaques de retenue en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les plaques de retenue GN 479.1 en inox sont conçues comme éléments de montage universels, par exemple, pour intégrer des modèles de trous spécifiques.

L'alésage de fixation correspond au filetage central des noix de serrage GN 478. Pour K=30, les trous oblongs en forme de croix permettent une fonction de réglage supplémentaire et l'utilisation de deux vis de fixation.

Les vis de fixation doivent être commandées séparément.

Spécifications

  • Inox AISI 303
    finition grenaillée mate

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 479.1 Plaques de retenue en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
k
16
30

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,23
plus TVA 0,42 €
brute 2,65 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 479.1-16GN 479.1-30